BURNDY
Image of YGA342N Terminal de puesta a tierra de compresiĂłn YGA342N
Calificado Buy America(n)

Terminal de puesta a tierra de compresiĂłn YGA342N

Marca: Burndy

ID del Catálogo: YGA342N

terminal de compresión de cobre HYLUG™ para puesta a tierra; 2 agujeros; montante de 1/2"; espaciado de 1-3/4"; Cañón largo; Acomoda: 500 kcmil; 5.94" Longitud

  • Irreversible compression ground terminal specifically designed for grounding applications
  • Each connector has an inspection probe hole to ensure proper cable insertion
  • UL467 Listed
  • Acceptable for Direct Burial in earth or concrete
  • UL486A Listed
  • Prefilled with PENETROX™ compound and strip sealed