BURNDY
Image of YA1CLBOX 1 AWG, CU, 1 trou, montant 5/16, corps standard, fenĂŞtre d'inspection, YA1CLBOX
Qualifié Buy America(n)

1 AWG, CU, 1 trou, montant 5/16, corps standard, fenĂŞtre d'inspection, YA1CLBOX

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: YA1CLBOX

1 AWG CU, un trou, taille de montants 5/16, barillet standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV, code couleur VERT, indice de matrices 11 ou 375.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne Ă  l'entrĂ©e du fil pour une insertion en douceur du fil, Ă©vitant ainsi d'Ă©ventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandĂ©e pour les installations avec un espace disponible limitĂ©
  • Ă©lectro-Ă©tamĂ© sauf indication contraire pour rĂ©duire la corrosion galvanique (bimĂ©tallique) et rĂ©sister Ă  la corrosion. Ă©lĂ©ments
  • les connecteurs sont clairement marquĂ©s avec un estampage et un code couleur du corps