BURNDY
Image of 230110 Connecteur de prise Ă  cale Ă  boulon de cisaillement, 230110

Connecteur de prise Ă  cale Ă  boulon de cisaillement, 230110

Marque: Burndy

No de catalogue: 230110

Conducteur principal : 2/0 ACSR - 3/0 (.447"-.502") Conducteur de prise : #1 ACSR - 2/0 AAC (.354"-.414").

  • Technologie de coin Ă  ressort Ă©prouvĂ©e dans l'industrie, facilement installĂ©e avec une douille commune ou une clĂ© Ă  chocs - Aucun outil spĂ©cial requis ! 
  •  Le corps en C haute rĂ©sistance « Spring Like Â» assure une connexion permanente avec une pression constante sur les conducteurs 
  •  Satisfait ou dĂ©passe la capacitĂ© de transport de courant des conducteurs connectĂ©s 
  •  Les alliages d'aluminium hautement conducteurs rĂ©sistants Ă  la corrosion avec un insert en aluminium pur entre les conducteurs augmentent la conductivitĂ© et rĂ©duisent la rĂ©sistance Ă©lectrique 
  •  Inhibiteur de corrosion appliquĂ© en usine pour faciliter l'installation 
  •  Reste verrouillĂ© en permanence en cas de courant de dĂ©faut ou de surtension 
  •  Facile Ă  retirer sans endommager le conducteur 
  •  Peut ĂŞtre utilisĂ© dans des environnements non corrosifs pour connecter des conducteurs en cuivre 
  •  Excellente option pour la restauration d'urgence après une tempĂŞte