BURNDY
Image of YA342N 500 kcmil, CU, 2 trous, 1/2 goujon, espacement 1-3/4 IN, long baril, YA342N
Qualifié Buy America(n)

500 kcmil, CU, 2 trous, 1/2 goujon, espacement 1-3/4 IN, long baril, YA342N

$72.90 USD
OU

Marque: Burndy

No de catalogue: YA342N

CU 500 kcmil, deux trous, taille des goujons 1/2, espacement des trous 1-3/4, chanfrein interne à long barillet, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur brun, indice de 20 ou 299.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne Ă  l'entrĂ©e du fil pour une insertion en douceur du fil, Ă©vitant ainsi d'Ă©ventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la rĂ©sistance mĂ©canique de la connexion
  • Ă©lectro-Ă©tamĂ©, sauf indication contraire pour rĂ©duire la corrosion galvanique (bimĂ©tallique) et rĂ©siste aux Ă©lĂ©ments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marquĂ©s avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception Ă  2 trous empĂŞche la rotation