BURNDY
Image of YAZ8CTC14 8 AWG, CU, 1 trou, goujon 1/4, barillet long, fenĂŞtre d'inspection, YAZ8CTC14
Qualifié Buy America(n)

8 AWG, CU, 1 trou, goujon 1/4, barillet long, fenĂŞtre d'inspection, YAZ8CTC14

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ8CTC14

8 AWG CU, un trou, taille des goujons 1/4, long baril, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur ROUGE, indice de matrice 49.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne Ă  l'entrĂ©e du fil pour garantir une insertion fluide du fil, Ă©vitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • Ă©lectro-Ă©tamĂ© sauf indication contraire pour rĂ©duire la corrosion galvanique (bimĂ©tallique) et rĂ©sister aux Ă©lĂ©ments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marquĂ©s estampage et codage couleur du corps