BURNDY
Image of BDBMCS3SF1 Boîtes à boutons 1-6 3/8-2, BDBMCS3SF1

Boîtes à boutons 1-6 3/8-2, BDBMCS3SF1

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBMCS3SF1

Bloc de distribution d'énergie, taille moyenne, 1-pôle, style boîtier à montant, montant 3/8" côté courant, (4) #14 - 2/0 côté prises, 350 Ampères.

  • HomologuĂ© 600 V
  • homologuĂ© UL1953
  • Ă©valuĂ© pour une utilisation avec des conducteurs codĂ©s et flexibles sans nĂ©cessiter de ferrules
  • double homologation AL9CU pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • les ports de conducteur de prise de portĂ©e peuvent accueillir des tailles de fil jusqu'Ă  535 DLO et peuvent prendre en charge jusqu'Ă  5 courses. conducteurs et jusqu'Ă  24 conducteurs de prise
  • courant nominal de circuit de Schort Ă©levĂ© jusqu'Ă  100 kA avec une fusion appropriĂ©e