BURNDY
Image of KA29U Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-250 kcmil, goujon 5/16", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée, KA29U
Qualifié Buy America(n)

Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-250 kcmil, goujon 5/16", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée, KA29U

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: KA29U

Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-250 kcmil, goujon 5/16", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée.

  • Cosses de panneau Ă  double classification fabriquĂ©es Ă  partir d'un alliage d'aluminium extrudĂ© Ă  haute rĂ©sistance, Ă©lectro-Ă©tamĂ© pour fournir une faible rĂ©sistance de contact