BURNDY
Image of K3A29U2N Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 6 AWG (Str)-250 kcmil, K3A29U2N
Qualifié Buy America(n)

Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 6 AWG (Str)-250 kcmil, K3A29U2N

Marque: Burndy

No de catalogue: K3A29U2N

Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 2 trous, 6 AWG (str)-250 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 3 vis, revêtement Al/Cu, étamé.

  • Constructed from high strength aluminum alloy
  • Electro tin plating proving low contact resistance