Marque: Burndy
No de catalogue: EA34
Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage
1
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
EA34
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Matériau
Copper
Nom de commerce
VERSILUG™
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Rotational Clamp
Type de placage
Unplated
UPC
781810326350
UPC 14 Digit GTIN
00781810326350
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-47/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.94 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-1/4
Dimension - Hauteur en millimètres
57.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
102 mm
Dimension - Largeur de la fondation (unités impériales fractionnelles)
1-3/8 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.38 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.00 in
Dimension - N en pouces
0.81 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Nombre de conducteurs
1
Tailles (calibres) de conducteurs
250-500 KCMIL
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre de paquets minimum
6
Type d'emballage
Box