BURNDY
Image of KS27 Boulon fendu en cuivre, Cu : 1 AWG-3/0 AWG (Str) (Run), KS27
Qualifié Buy America(n)

Boulon fendu en cuivre, Cu : 1 AWG-3/0 AWG (Str) (Run), KS27

$50.94 USD

Marque: Burndy

No de catalogue: KS27

Boulon fendu en cuivre, Cu : 1 AWG-3/0 AWG (Str) (Run).

  • RĂ©pertoriĂ© UL467 pour les applications d'enfouissement direct dans la terre ou le bĂ©ton
  • Alliage de cuivre compact et Ă  haute rĂ©sistance avec des filetages libres et des mĂ©plats de clĂ© faciles Ă  saisir
  • Très rĂ©sistant Ă  la fissuration et Ă  la corrosion.