BURNDY
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon Ă  tĂŞte hexagonale en bronze au silicium, 2 IN L, 5/8 IN-11 filetage, 62X200HEBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 62X200HEBBOX

Boulon Ă  tĂŞte hexagonale en bronze au silicium, 2 IN L, 5/8 IN-11 filetage.

  • Le matĂ©riel en bronze au silicium DURIUM™ combine une rĂ©sistance Ă©levĂ©e et une rĂ©sistance Ă  la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99