BURNDY
Image of YGL34C2 Connecteur Ă  compression en cuivre pour grille transversale, 250 kcmil - 500 kcmil ou tige de terre 5/8" - 3/4" ou barre d'armature # 5 - 6, 6 brins Ă  2 brins, YGL34C2
Qualifié Buy America(n)

Connecteur Ă  compression en cuivre pour grille transversale, 250 kcmil - 500 kcmil ou tige de terre 5/8" - 3/4" ou barre d'armature # 5 - 6, 6 brins Ă  2 brins, YGL34C2

Marque: Burndy

No de catalogue: YGL34C2

Connecteur transversal Hygrid, #6 solide Ă  500 kcmil, 2.50 in L, 2.09 in W.

  • Le connecteur transversal de grille de mise Ă  la terre Ă  compression irrĂ©versible permet l'ajustement des Ă©lĂ©ments de compression avant l'installation
  • RĂ©pertoriĂ© UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre et le bĂ©ton
  • PrĂ©rempli de composĂ© PENETROX™ et scellĂ© par bande