BURNDY
Image of E4C34G1 Connecteur en alliage de cuivre moulé, à prises multiples, conçu pour recevoir 4 conducteurs à partir d'une seule sortie de transformateur secondaire., E4C34G1

Connecteur en alliage de cuivre moulé, à prises multiples, conçu pour recevoir 4 conducteurs à partir d'une seule sortie de transformateur secondaire., E4C34G1

Marque: Burndy

No de catalogue: E4C34G1

Connecteur en alliage de cuivre moulé, à prises multiples, conçu pour recevoir 4 conducteurs à partir d'une seule sortie de transformateur secondaire.

  • Adaptateur de prise de transformateur en cuivre
  • indice de tension : ANSI C119.4 classe 3 (sans tension)
  • connecteur multiprise en alliage de cuivre moulĂ© conçu pour prendre 4 conducteurs Ă  partir d'une seule prise de transformateur secondaire.

Multi-Tap, Range-Taking Cast Copper Alloy Connector Designed To Take 2, 3 Or 4 Conductors From A Single Secondary Transformer Outlet, Number Of Conductors: 4, Torque: 480 IN-LB, Bolt Size: 1/2-13, Rod Diameter: 0.78 IN