BURNDY
Image of BIT250 Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 10 AWG-250 kcmil, classé Al/Cu, BIT250
Qualifié Buy America(n)

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 10 AWG-250 kcmil, classé Al/Cu, BIT250

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: BIT250

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 10 AWG-250 kcmil, classé Al/Cu.

  • Les connecteurs multiprises de type BIT et BITO (dĂ©calĂ©s) sont installĂ©s rapidement et facilement
  • conviennent pour une utilisation sur le conducteur de code
  • homologuĂ© UL486B, AL9CU Ă  double Ă©valuation.