BURNDY
Image of QP14F18X02D Connexion rapide femelle en laiton, 14-16 AWG, isolée vinyle, étamée, longueur de dénudage:3/8"., QP14F18X02D

Connexion rapide femelle en laiton, 14-16 AWG, isolée vinyle, étamée, longueur de dénudage:3/8"., QP14F18X02D

Marque: Burndy

No de catalogue: QP14F18X02D

Connecteur rapide femelle en laiton, 14-16 AWG, isolé en vinyle, étamé, longueur du fil à dénuder : 3/8".

QP14F18X02D.

  • Coutures aboutĂ©es
  • les connecteurs isolĂ©s Ă©liminent le besoin d'isolation après l'installation
  • ouverture du barillet d'entrĂ©e en entonnoir pour une insertion rapide et facile des fils
  • le cran de la prise femelle alvĂ©olĂ©e assure une prise ferme