BURNDY
Image of BDBLCS7X1DW Double largeur 5-5 500-500, BDBLCS7X1DW

Double largeur 5-5 500-500, BDBLCS7X1DW

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBLCS7X1DW

Bloc de distribution d'énergie, large double largeur, 1-pôle, (5) #4 - 500 côté marche, (5) #4 - 500 côté prise, 1720 Ampérage.

  • AL9CU double homologation pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • Les conceptions de prise de gamme s'adaptent Ă  des tailles de fil jusqu'Ă  535 DLO et peuvent prendre en charge 1 ou 2 conducteurs de course et jusqu'Ă  12 prises pour les circuits secondaires
  • Permettent le montage sur panneau, les tailles moyennes et grandes permettent Ă©galement le montage sur rail DIN
  • Le style Finger-Safe est fourni avec des couvercles supĂ©rieurs et des plaques d'extrĂ©mitĂ© en polycarbonate translucide permettant une inspection visuelle facile, offrant un indice de protection IP-20 IEC 605219
  • Barrières de base et latĂ©rales en nylon renforcĂ© de verre 6/6 pour une durabilitĂ© accrue et d'excellentes propriĂ©tĂ©s isolantes
  • Indice d'inflammabilitĂ© UL94 de V0
  • SĂ©rie double largeur