BURNDY
Image of FLN1025X03D Drapeau à déconnexion rapide en laiton, 10-12 AWG, 0.64" L, 0.25" W, isolant en nylon, jaune (couleur isolante), FLN1025X03D
Qualifié Buy America(n)

Drapeau à déconnexion rapide en laiton, 10-12 AWG, 0.64" L, 0.25" W, isolant en nylon, jaune (couleur isolante), FLN1025X03D

Marque: Burndy

No de catalogue: FLN1025X03D

Drapeau à déconnexion rapide en laiton, 10-12 AWG, 0.64" L, 0.25" W, isolant en nylon, jaune (couleur de l'isolant).

FLN1025X03D.

  • Les dĂ©connexions rapides femelles de style drapeau fournissent des interconnexions rapides, fiables et encliquetables sans utiliser d'outils
  • le chanfrein d'entrĂ©e latĂ©ral permet des connexions de 90° sans plier le fil
  • le cran d'arrĂŞt femelle Ă  fossettes assure une prise ferme