BURNDY
Image of KSA350 Boulon fendu en aluminium, (rodage, taraudage): : Al-Al : 350 kcmil, 350 kcmil, Al-Cu : 1/0 AWG (Str), 4 AWG (Str), Cu-Cu : 350 kcmil, 4 AWG (Str), étamé, KSA350
Qualifié Buy America(n)

Boulon fendu en aluminium, (rodage, taraudage): : Al-Al : 350 kcmil, 350 kcmil, Al-Cu : 1/0 AWG (Str), 4 AWG (Str), Cu-Cu : 350 kcmil, 4 AWG (Str), étamé, KSA350

Marque: Burndy

No de catalogue: KSA350

Boulon fendu en aluminium, (rodage, taraudage): : Al-Al : 350 kcmil, 350 kcmil , Al-Cu : 1/0 AWG (Str), 4 AWG (Str) , Cu-Cu : 350 kcmil, 4 AWG (Str), étamé.

  • Aucun brossage des rayures ni inhibiteur d'oxyde requis
  • Fournit une pression maximale assurant une connexion sĂ©curisĂ©e des conducteurs de course et de prise
  • RĂ©pertoriĂ© UL486B
  • Faible rĂ©sistance de contact, fournit un coefficient d'expansion Ă©gal
  • Inhibe la reformation des oxydes en produisant un joint Ă©tanche aux gaz.