Marque: Burndy
No de catalogue: NA122N
Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
NA122N
Conception Ă embrochage
Body and Cap
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810065990
UPC 14 Digit GTIN
00781810065990
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-1/2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
38.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.50 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.13 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
54 mm
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Flat
Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH
3/8 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles EH
3/8 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
3/8 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
3/8 IPS
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de paquets minimum
18
Quantité dans l'emballage
4