Marque: Burndy
No de catalogue: PAT750CLI
The PATRIOT® PAT750 series is the most versatile 12-Ton crimper on the market. Featuring a C-head design and 1.65” jaw opening to crimp a vast range from #14 Sol - 750 kcmil. The only crimper with the patented T-Track alignment guide for use with BURNDY® HYGROUND®, as well as other asymmetrical connectors. UL Listed Connections when used with the BURNDY® Engineered System.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
PAT750CLI
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
PATRIOT® CRIMPER
Nom de commerce
PATRIOT®
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Hard Case
Type d'outil
Battery Actuated Crimper
Type de matrice
U Die
UPC
781810508428
UPC 14 Digit GTIN
00781810508428
Dimension - Hauteur en millimètres
355.6 mm
Dimensions
15.75 po x 3.50 po x 13.50 po
Hauteur
13.5 in
Largeur
3.5 in
Largeur de la mâchoire
1.65 in
Longueur
15.75 in
Poids
15.2 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #14 sol. - 750 kcmil; Aluminum: #8 sol. - 750 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil; Ground Rod: 1/2" - 1" diameter
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case
Nombre de paquets minimum
1