BURNDY
Image of PAT444ST3U03A2 TĂŞte C T3 Tech, 11 tonnes, 3 Ah, CA, HC, PAT444ST3U03A2

TĂŞte C T3 Tech, 11 tonnes, 3 Ah, CA, HC, PAT444ST3U03A2

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT444ST3U03A2

Pince à sertir pour batterie sans matrice PAT444ST3 Tech 11T, tête C, découverte, Li-Ion 3 Ah, CA, étui rigide.

The 11-Ton PATRIOT® T3 Technology crimper series provides the user the ability to TRACK crimp locations with Onboard GPS, TRACE individual crimps with comments, photos, and output force validation, and TRANSMIT data via Bluetooth®. With its one-of-a-kind Dieless C-head design and range taking capability, can crimp a vast range from #4 AWG – 1000 kcmil.

  • TRACEZ les emplacements de sertissage avec le GPS embarquĂ© - une exclusivitĂ© BURNDY
  • TRACEZ les sertissages individuels avec des commentaires, des photos et la validation de la force de sortie
  • TRANSMETTEZ via la technologie Bluetooth® et synchronisez les donnĂ©es sur le cloud
  • TĂŞte en C pour un accès facile et une flexibilitĂ© accrue
  • Système Dieless avec capacitĂ© de prise de portĂ©e
  • Lampe de travail LED lumineuse et LED rouge/verte pour valider la force de sortie
  • Conception ergonomique amĂ©liorĂ©e avec plus d'Ă©quilibre et une meilleure prise en main pour rĂ©duire la fatigue de l'utilisateur
  • Accepte les batteries au lithium-ion Makita de 2,0Ah-6,0Ah.