BURNDY
Image of GBM28CG2 Pince de mise à la terre pour chemin de câbles CU CABLE : #1 AWG (STR) - 4/0 AWG (STR) 1/4" TORQUE DES TIGES : 35 LB IN Plaqué étain, GBM28CG2

Pince de mise à la terre pour chemin de câbles CU CABLE : #1 AWG (STR) - 4/0 AWG (STR) 1/4" TORQUE DES TIGES : 35 LB IN Plaqué étain, GBM28CG2

Marque: Burndy

No de catalogue: GBM28CG2

Pince de mise à la terre pour chemin de câbles CU CABLE : #1 AWG (STR) - 4/0 AWG (STR) 1/4" TORQUE DES TIGES : 35 LB IN Plaqué étain.

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre Ă©levĂ© pour joindre une gamme de câbles Ă  une barre de 1/4" d'Ă©paisseur
  • le type GBM serre le câble directement sur la surface de la barre
  • installation Ă  une clĂ©
  • homologuĂ© UL467, convient pour un enterrement direct dans la terre ou le bĂ©ton.