BURNDY
Image of YSM26 Épissure parallèle à compression en cuivre, 104110-133650 Mil circulaire, longueur d'épissure 0.81", canon court, étamé, YSM26

Épissure parallèle à compression en cuivre, 104110-133650 Mil circulaire, longueur d'épissure 0.81", canon court, étamé, YSM26

Marque: Burndy

No de catalogue: YSM26

Épissure parallèle à compression en cuivre, 104110-133650 Mil circulaire, longueur d'épissure de 0,81", baril court, étamé.

YSM26.

  • Tube sans soudure
  • corps biseautĂ© pour faciliter l'entrĂ©e du fil
  • Ă©tamĂ©
  • la conception parallèle entraĂ®ne un seul sertissage nĂ©cessaire
  • le corps non isolĂ© fournit une solution de terminaison Ă©conomique lorsque l'isolation n'est pas spĂ©cifiĂ©e