BURNDY
Image of YSR3425FXLTCKITC Réducteur d'épissure CU, Barrel A 500 kcmil, Barrel B 1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C) CU, la trousse comprend une gaine thermorétractable transparente., YSR3425FXLTCKITC
Qualifié Buy America(n)

Réducteur d'épissure CU, Barrel A 500 kcmil, Barrel B 1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C) CU, la trousse comprend une gaine thermorétractable transparente., YSR3425FXLTCKITC

Marque: Burndy

No de catalogue: YSR3425FXLTCKITC

Réducteur d'épissure CU, corps A 500 kcmil, corps B 1/0 Flex G, H, I, K, M, DLO, 1/0 AWG (B/C), corps standard, chanfrein interne, plaqué étain, connecteur UL/ CSA, 90 °C jusqu'à 35 kV, le kit est livré avec un thermorétractable transparent, code couleur marron/rose, indice de matrice 20/12.

  • Chaque kit d'Ă©pissure comprend un connecteur rĂ©ducteur d'Ă©pissure en ligne Ă  compression YSR-TC et un thermorĂ©tractable.
  • Les configurations conçues permettent des connexions de fils de code Ă  code en cuivre, des connexions de code Ă  fil flexible en cuivre et des connexions de fils flexibles Ă  flexibles en cuivre.
  • Le corps est conçu avec un cĂ´ne pour accueillir un fil principal rĂ©duit Ă  un fil de dĂ©rivation plus petit.
  • Électro-Ă©tamĂ© sauf indication contraire pour rĂ©duire la corrosion galvanique (bimĂ©tallique) et rĂ©sister aux Ă©lĂ©ments corrosifs
  • Connecteurs clairement marquĂ©s avec un code couleur