BURNDY
Image of M8ND Sertisseuse manuelle Ă  cliquet Full Cycle, #26-#8, M8ND
Qualifié Buy America(n)

Sertisseuse manuelle Ă  cliquet Full Cycle, #26-#8, M8ND

Marque: Burndy

No de catalogue: M8ND

Sertisseuse manuelle Ă  cliquet Ă  cycle complet, #26 AWG - #8 AWG, N Die.

  • MĂ©canisme Ă  cliquet entièrement protĂ©gĂ©
  • Dos renforcĂ© pour usage intensif
  • Longues poignĂ©es offrant de plus grands avantages mĂ©caniques
  • Utilise toutes les matrices N standard de BURNDY
  • Identification facile de la rainure grâce aux matrices codĂ©es en couleur

Fully Protected Ratchet Mechanism, Reinforced Heavy Duty Back, Long Handles Provide Greater Mechanical Advantages, Uses All Standard BURNDY N Dies, Easy Groove Identification With Colorcoded Dies