BURNDY
Image of Y750BHXT TĂŞte en C Ă  distance 12T, 10000 psi, #8-750, Y750BHXT
Qualifié Buy America(n)

TĂŞte en C Ă  distance 12T, 10000 psi, #8-750, Y750BHXT

Marque: Burndy

No de catalogue: Y750BHXT

Sertisseuse en C Ă  distance 12 tonnes, pression de fonctionnement 10000 psi, utilise des matrices en U.

  • Rotation de la tĂŞte de 355°
  • UtilisĂ© avec les matrices de type U
  • Boutons de verrouillage positif de la matrice exposĂ©s

Easy die change out and retention with exposed positive die lock buttons, Hot stick adapter sold separately, Infinitely rotatable head, so hydraulic couplers won’t easily loosen