BURNDY
Image of YHD300 Tap de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, plage de diamètre de fil - rainure A(Run) : 0.336 - 0.470, YHD300
Qualifié Buy America(n)

Tap de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, plage de diamètre de fil - rainure A(Run) : 0.336 - 0.470, YHD300

Marque: Burndy

No de catalogue: YHD300

Tap de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, gamme de diamètres de fils, rainure A(Run):0.475-0.563.

  • Large gamme, connecteur Ă  compression en aluminium en forme de H universel et rĂ©versible
  • Les languettes pliables sĂ©curisent les conducteurs de course et de prise, libĂ©rant ainsi les mains de l'installateur pour travailler avec l'outil d'installation.
  • La conception en aluminium massif minimise la corrosion due Ă  la corrosion galvanique
  • PrĂ©-rempli de composĂ© Ă  joints PENETROX et emballĂ© individuellement
  • Les gammes de conducteurs et les outils sont clairement imprimĂ©s sur le connecteur et l'emballage.