BURNDY
Image of BD18 Tresse flexible en cuivre de 18 pouces, BD18
Qualifié Buy America(n)

Tresse flexible en cuivre de 18 pouces, BD18

Marque: Burndy

No de catalogue: BD18

Tresse en cuivre, 18" de long, 2 trous 2 ferrules, goujon 7/16", espacement des trous de goujon 1-1/4", 190 ampères en intérieur, 225 ampères en extérieur.

  • La plupart des tresses Burndy sont rĂ©pertoriĂ©es UL et certifiĂ©es CSA.
  • Les viroles en cuivre pressĂ©es sans soudure offrent une durabilitĂ© accrue et empĂŞchent l'effilochage, offrant ainsi une rĂ©sistance supplĂ©mentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptĂ©e aux applications qui nĂ©cessitent de la flexibilitĂ© ou une rĂ©sistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilitĂ© accrue
  • Ferrules clairement marquĂ©es du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas Ă©chĂ©ant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisĂ©es pour rĂ©pondre Ă  vos besoins (contactez votre reprĂ©sentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accĂ©der Ă  notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID