BURNDY
Image of PT2990110 Tuyau hydraulique N/C, 1/4", 10', 10K psi, PT2990110
Qualifié Buy America(n)

Tuyau hydraulique N/C, 1/4", 10', 10K psi, PT2990110

Marque: Burndy

No de catalogue: PT2990110

Flexible hydraulique, 10', 1/4" dia non cond, Coupleurs empilables (mâle/femelle), Orange, Pression d'éclatement min 40,000 psi, Pression de service nominale 10,000 psi.

  • Non conducteur
  • 10' x 1/4" de diamètre
  • Coupleurs mâles/femelles empilables
  • Orange de sĂ©curitĂ©
  • Pour utilisation avec des pompes de 10 000 psi