BURNDY
Image of YGL34C29 Connecteur de grille transversale Ă  compression en cuivre, 250 kcmil - 500 kcmil ou tige de terre 5/8" - 3/4" ou barre d'armature # 5 - 6, 2 AWG (Str.) - 250 kcmil, YGL34C29
Qualifié Buy America(n)

Connecteur de grille transversale Ă  compression en cuivre, 250 kcmil - 500 kcmil ou tige de terre 5/8" - 3/4" ou barre d'armature # 5 - 6, 2 AWG (Str.) - 250 kcmil, YGL34C29

Marque: Burndy

No de catalogue: YGL34C29

Connecteur de grille transversale Ă  compression en cuivre, 250 kcmil - 500 kcmil ou tige de terre 5/8" - 3/4" ou barre d'armature # 5 - 6, 2 AWG (Str.) - 250 kcmil.

  • Le connecteur transversal de grille de mise Ă  la terre Ă  compression irrĂ©versible permet l'ajustement des Ă©lĂ©ments de compression avant l'installation
  • RĂ©pertoriĂ© UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre et le bĂ©ton
  • PrĂ©rempli de composĂ© PENETROX™ et scellĂ© par bande