Promotion outil et matrice Burndy est ici!
Du 22 avril au 31 mai, lorsque vous achetez un outil Burndy® éligible auprès de l'un de nos distributeurs autorisés participants au Canada, vous recevrez des produits GRATUITS d'une valeur allant jusqu'à 1 650$.
Consultez les TROIS OPTIONS D'ACHAT ci-dessous.
Vous pouvez en savoir plus sur chacun des produits inclus dans cette promotion ici. Contactez-nous si vous avez des questions.
Si vous êtes un distributeur et devez enregistrer un achat pour un client, veuillez cliquer le bouton ci-dessous.



Descriptions des produits
Vous pouvez cliquer sur les numéros de produit pour ouvrir chacune des pages de détails du produit.
Produits pour option 1
PAT750LI: Pince à sertir PATRIOT® 12 tonnes à tête en C, hydraulique autonome, (2) batteries Li-ion 3.0Ah 18V, chargeur 120V-AC, étui rigide
PAT46LWSLI: Pince à sertir PATRIOT 15 tonnes à tête en C à batterie, hydraulique autonome, (2) batteries Li-ion 3.0Ah 18V, chargeur 120V-AC, étui rigide + Adaptateur de matrice en U en acier inoxydable pour pinces de la série 46/15 tonnes
PUADP1: Inclus - un adaptateur de matrice en U en acier inoxydable pour utilisation avec les sertisseuses de la série 46 de 15 tonnes
UDIEKITAL: Kit de matrices en U en acier inoxydable pour connecteurs en aluminium #6 AWG-750 kcmil
UDIEKITCU: Kit de matrices en U en acier inoxydable pour connecteurs en cuivre #6 AWG-750 kcmil
UDIEKITHYGRD: Kit de 7 matrices en U en acier inoxydable pour installer les connecteurs de mise à la terre à compression HYGROUND® et U2CABT pour le pré-sertissage des tiges de terre
Produits pour option 2
PATCUT129LI: Coupe-câble à tête de verrouillage PATRIOT série 129, (2) batteries Li-ion 3.0Ah 18V, chargeur 120V-AC, étui rigide
PATCUT2156LI: Coupe-câble à tête de verrouillage PATRIOT série 2156, (2) batteries Li-ion 3.0Ah 18V, chargeur 120V-AC, étui rigide
PAT81K2U03A2: Pince à sertir PATRIOT 4-POINT® 6 tonnes à tête de verrouillage sans matrice, guides, (2) batteries Li-ion 3.0Ah 18V, chargeur 120V-AC, étui rigide
PAT444SLI: Pince à sertir PATRIOT 11 tonnes sans matrice à tête en C, (2) batteries Li-ion 3.0Ah 18V, chargeur 120V-AC, étui rigide
PATCUT1500LI: Coupe-câble PATRIOT série 1500 pour cuivre et aluminium, (1) batterie Li-ion 3.0Ah 18V, chargeur 120V-AC, étui rigide
PATPROBAG: Sac à outil BURNDY Pro en nylon de PATRIOT, extra durable
GLACIÈRE PELICAN : La glacière personnelle 8QT comprend une boîte sèche, un plateau intérieur amovible, un compartiment principal pour les objets plus grands et un sac de glace intégré amovible et réutilisable.
Produits pour option 3
Y750HSXT: Pince à sertir 12 tonnes tête en C, hydraulique autonome, utilise les matrices en U, cuivre #14 AWG-750 kcmil, alum #8 AWG-750 kcmil, ACSR #4 AWG-556.5 kcmil
UO: Matrice double en U à aboutage circulaire en acier inoxydable, vert, index O
UC: Matrice double en U à aboutage circulaire en acier inoxydable, marron, index C
U997: Matrice double en U radiale sans about. en acier inoxydable, orange, index 997
PU998: Matrice double en U en acier inoxydable, index 998
RÈGLES PROMOTIONNELLES
- Cette promotion est d'une durée limitée du 22 avril au 31 mai 2024 et valide uniquement au Canada.
- Le produit Burndy doit être acheté auprès d'un distributeur canadien autorisé pour être admissible pendant la période promotionnelle.
- L'enregistrement d'achat doit être complété par le distributeur au plus tard le 14 juin 2024.
- Un représentant Hubbell vous contactera pour confirmer la réception de votre soumission, de vos articles promotionnels et de l'adresse de livraison à laquelle envoyer vos produits.
- Les matrices, le sac à outils et la glacière seront fournis par Hubbell Canada et expédiés à l'adresse vérifiée lors de la validation de votre achat.
- Il n'y a aucune valeur monétaire équivalente pour les produits gratuits.
- Vous devrez peut-être répondre à une question réglementaire pour réclamer vos produits gratuits.