BURNDY
Image of YA30TC12FXB 250 kcmil, G,H, CU, 1 trou, 1/2 montants, canon long, embout cloche, YA30TC12FXB

250 kcmil, G,H, CU, 1 trou, 1/2 montants, canon long, embout cloche, YA30TC12FXB

Marque: Burndy

No de catalogue: YA30TC12FXB

250 kcmil, G,H CU, un trou, taille de montants 1/2, canon long, extrémité en cloche, étamée, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur jaune, 16 Matrice Index.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne Ă  l'entrĂ©e du fil pour une insertion en douceur du fil, Ă©vitant ainsi d'Ă©ventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la rĂ©sistance mĂ©canique de la connexion
  • Ă©lectro-Ă©tamĂ©, sauf indication contraire pour rĂ©duire la corrosion galvanique (bimĂ©tallique) et rĂ©siste aux Ă©lĂ©ments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marquĂ©s avec l'estampage et la couleur du corps.

Détails du produit

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA30TC12FXB

Code de couleur

Yellow

Indice de matrice

16

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Yes

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin Plated

UPC

781810127964

UPC 14 Digit GTIN

00781810127964

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-3/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.16 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

103 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.29 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-1/4 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.04 in

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

250 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

250 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8700

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Medios

Vidéos