BURNDY
Image of AYP1 Adaptateur de compression en aluminium, 1 AWG, diamètre de fiche de 0,26", longueur de fiche de 0,84", certifié Al/Cu, étamé, AYP1
Image of AYP1 Adaptateur de compression en aluminium, 1 AWG, diamètre de fiche de 0,26", longueur de fiche de 0,84", certifié Al/Cu, étamé, AYP1

Adaptateur de compression en aluminium, 1 AWG, diamètre de fiche de 0,26", longueur de fiche de 0,84", certifié Al/Cu, étamé, AYP1

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: AYP1

Adaptateur de compression en aluminium, 1 AWG, diamètre de fiche de 0,26 po, longueur de fiche de 0,84 po, certifié Al/Cu, étamé.

  • La conception entièrement en aluminium Ă©lectro-Ă©tamĂ© Ă©limine la corrosion bimĂ©tallique possible
  • Fournit la conception de longueur de connecteur la plus courte possible permettant une installation facile dans l'Ă©quipement avec un espace de travail limitĂ©
  • Fiche solide en aluminium Ă©lectro-Ă©tamĂ©
  • Une connexion Ă©lectrique correcte est faite facilement et Ă©limine la question "comment serrer est serrĂ©"
  • La fiche solide a une surface de section transversale Ă©quivalente Ă  un fil de cuivre Ă©quivalent transportant du courant permettant l'utilisation d'un fil d'aluminium plus grand pour connecter l'Ă©quipement
  • La conception de fiche dĂ©calĂ©e est disponible dans les tailles 2/0 Ă  750 kcmil fournissant la flexibilitĂ© et maximisant l'utilisation de l'espace limitĂ© tout en Ă©liminant l'interfĂ©rence entre les conducteurs et l'Ă©quipement
  • Le placage Ă©lectro-Ă©tain rĂ©siste Ă  la corrosion
  • L'usine est prĂ©-remplie de composĂ© inhibiteur d'oxyde PENETROX avec des particules mĂ©talliques conductrices pour pĂ©nĂ©trer l'oxyde d'aluminium entre les brins et former une connexion Ă©tanche Ă  l'air
  • Des couvertures en caoutchouc EPDM sont fournies avec chaque connecteur et sont classĂ©es pour 600V, ce qui Ă©limine le rubanage
  • Seulement 5 jeux de matrices sont nĂ©cessaires pour installer la ligne complète de #6 Ă  750 kcmil, rĂ©duisant ainsi les besoins en inventaire
  • Fourni dans un emballage pratique en plastique afin que le couvercle et le connecteur soient gardĂ©s ensemble et exempts de matières Ă©trangères jusqu'Ă  ce qu'ils soient ouverts
  • Les connecteurs sont clairement marquĂ©s avec le numĂ©ro de catalogue, la taille du fil, ainsi qu'un index de matrice codĂ© par couleur fournissant des informations claires et faciles Ă  utiliser
  • Index de matrice : 296
  • Code couleur : Tan
  • Diamètre de la fiche/broche : 0,26"
  • Longueur de la fiche/broche : 0,84"
  • Longueur du couvercle : 1,78".

Détails du produit

Général

Application

  • Wire Termination

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

AYP1

Code de couleur

Tan

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

296

Isolation

Y

Marque des goujons

HYPLUG

Matériau

ALUMINIUM

Nom de commerce

HYPLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Aluminum Pin Adapters

Type d'isolant

EPDM Rubber

Type de connecteur

INLINE PIN

Type de fini

Tin-Plated

Type de goupille

Solid

Type de placage

Tin

Type de terminal

Pin

UPC

781810737569

UPC 14 Digit GTIN

00781810737569

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces

0.60 in

Dimension - B Diamètre extérieur en pouces

0.26 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

51 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.01 in

Dimension - P en pouces

0.84 in

Tailles de tiges équivalentes

3 AWG

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000 V

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1 AWG

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

8 AWG

Conducteurs - AL taille Str

1 AWG

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

1 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4640

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements