Marque: Burndy
No de catalogue: B3E28D25CG1
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
B3E28D25CG1
Isolation
Y
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810424391
UPC 14 Digit GTIN
00781810424391
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
718 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
28.25 in
Longueur
28.25 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
840
Courant nominal à l'intérieur (A)
700
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
210
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
6