BURNDY
Image of BDALHC212500 Bloc de distribution, corps en aluminium hautement conducteur et isolant en polycarbonate rempli de gaz, #4 AWG- 500 kcmil (Run), #14 - #4 AWG (Tap), 760 Amps, BDALHC212500

Bloc de distribution, corps en aluminium hautement conducteur et isolant en polycarbonate rempli de gaz, #4 AWG- 500 kcmil (Run), #14 - #4 AWG (Tap), 760 Amps, BDALHC212500

Marque: Burndy

No de catalogue: BDALHC212500

Bloc de distribution, corps en aluminium hautement conducteur et isolant en polycarbonate rempli de gaz, #4 AWG- 500 kcmil (Run), #14 - #4 AWG (Tap), 760 Amps.

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Détails du produit

Général

Catalog Number

BDALHC212500

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Nombre de pĂ´les

Adder

Plaqué

N

Températures nominales

194° F

Type de placage

Tin

UPC

781810645574

UPC 14 Digit GTIN

00781810645574

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

90.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.55 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

145 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.58 in

Dimension - Largeur en millimètres

66 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.70 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

760 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

4-500

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

12-4

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

12;10;8;6;5;4

Conducteurs - AL série Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350;397.5;400;450;477;500

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

4-500

Conducteurs - Cuivre série Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14-4

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14;12;10;9;8;7;6;5;4

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

18

Ressources et téléchargements

Avis aux clients

Spécifications

Product Cross Section Image(s)

Dessins de vente