BURNDY
Image of YAV25L2TC38FX90 Borne Ă  compression en cuivre, YAV25L2TC38FX90
Qualifié Buy America(n)

Borne Ă  compression en cuivre, YAV25L2TC38FX90

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV25L2TC38FX90

Tubes Cu Hylug, 2 trous avec fenĂŞtre d'inspection, 1/0 AWG Flex, 100 Navy, 600V-35kV, 3/8" stud, Standard, Compression, 0.40 in BCD, Pink.

  • Électro-Ă©tamĂ© sauf indication contraire pour rĂ©duire la corrosion galvanique (bimĂ©tallique) et rĂ©sister aux Ă©lĂ©ments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marquĂ©s avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supĂ©rieures Ă  2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.