Marque: Burndy
No de catalogue: NAS292N
Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
1.50 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NAS292N
Conception Ă embrochage
Body And Cap
Indicateur EU RoHs
Yes
Installation avec une seule clé
Y
Marque des goujons
SUBSTATION CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
NAS
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Unplated
UPC
781810002360
UPC 14 Digit GTIN
00781810002360
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-19/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.38 in
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-Ă -centre en pouces
1.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-4/5 in
Dimension - Hauteur en millimètres
45.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.80 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
143 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.00 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
51 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.62 in
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Conducteur - Petite rayure max.
1/0 str
Conducteur - Petite rayure min.
6 sol
Conducteur - Rayure large max.
250 kcmil
Conducteur - Rayure large min.
2/0 str
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre de paquets minimum
1