BURNDY
Image of YAE10NBOX Borne isolée en cuivre, #8-#10 1.15 in L, .380 in W, étamée, 600 Volts Max., YAE10NBOX
Qualifié Buy America(n)

Borne isolée en cuivre, #8-#10 1.15 in L, .380 in W, étamée, 600 Volts Max., YAE10NBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE10NBOX

Borne isolée en cuivre, 12-10, Dia. max. Dia. d'isol. max. : .209, Code couleur : Jaune, 8-10, étamé, 600 Volts Max, 105 Deg C Max, 600 Volts Max.

YAE10NBOX.

  • La poignĂ©e isolante Ă  plusieurs doigts offre des caractĂ©ristiques de maintien d'isolation supĂ©rieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type Ă©lastique
  • joint brasĂ©e pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriquĂ© en cuivre Ă©lectrolytique pur pour une conductivitĂ© maximale, une faible rĂ©sistance et une ductilitĂ© pour d'excellentes propriĂ©tĂ©s de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intĂ©rieures pour une conductivitĂ©, une fiabilitĂ© et une puissance de maintien optimales
  • entrĂ©e d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Détails du produit

Général

Application

For Use On: 600 Volts Maximum, 105 Deg C Maximum

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAE10NBOX

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Températures nominales

105°C

Type

YAE-N

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Ring Terminal

Type de placage

Tin

UPC

781810564004

UPC 14 Digit GTIN

00781810564004

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

29 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.38 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.15 in

Dimension - N en pouces

0.19 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8;#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Z (pouces)

0.29 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 12;AN 10

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Buy American Act Compliant (All status valid till December 2024)

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Nombre de paquets minimum

50

Quantité dans l'emballage

600

Ressources et téléchargements

Avis aux clients

Spécifications

Product Cross Section Image(s)

Dessins de vente