BURNDY
Image of YAEV18BOX Borne à languette en cuivre, 0.91 in L, 0.31 in W, étamée, 600 Volts Max, 105 Deg C Max, YAEV18BOX
Qualifié Buy America(n)

Borne à languette en cuivre, 0.91 in L, 0.31 in W, étamée, 600 Volts Max, 105 Deg C Max, YAEV18BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV18BOX

Cosses en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN 22-18, montants #8-#10, isolées, canon court, étamées, 600 volts max.

YAEV18BOX.

  • Languette double Ă©paisseur pour une fiabilitĂ© et une capacitĂ© Ă©lectrique maximales ainsi qu'une languette de borne extra solide
  • fabriquĂ©e Ă  partir de cuivre Ă©lectrolytique pur d'une seule pièce — haute conductivitĂ©, faible rĂ©sistance sans joints Ă  fendre plus ductilitĂ© pour d'excellentes propriĂ©tĂ©s de formage de sertissage
  • Ă©lectro-Ă©tamĂ© pour fournir une longue durĂ©e de vie. -rĂ©sistance durable Ă  la corrosion
  • l'isolation en nylon est verrouillĂ©e en place - l'isolation ne bougera pas ou ne se dĂ©formera pas
  • isolation en nylon de 600 volts offrant une rigiditĂ© diĂ©lectrique Ă©levĂ©e et une stabilitĂ© dans des conditions environnementales huileuses exigeantes
  • code couleur fournissant une rapiditĂ©, sĂ©lection facile du connecteur de la taille du fil

Détails du produit

Général

Application

For High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAEV18BOX

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

105°C

Type

YAEV, Heavy Duty

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Ring Terminal

Type de placage

Tin

UPC

781810023334

UPC 14 Digit GTIN

00781810023334

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

23 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/4

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.91 in

Dimension - N en pouces

0.16 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8;#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Z (pouces)

0.24 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

22 AWG;20 AWG;18 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

22 AWG-18 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

22 AWG - 18 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 22-AN 18

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 22;AN 20;AN 18

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

1 (1);1 (7);1 (10);1 1/2 (1);1 1/2 (7);1 1/2 (16);1 1/2 (41);2 (7)

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

22 AWG;20 AWG;18 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str Aircraft-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100

Ressources et téléchargements