BURNDY
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
Qualifié Buy America(n)

Boulon en bronze au silicium, 1-12" L, boulons hexagonaux, 25X150HEBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 25X150HEBBOX

Boulon en bronze au silicium, 1-12" L, boulons hexagonaux.

  • Le matĂ©riel en bronze au silicium DURIUM™ combine une rĂ©sistance Ă©levĂ©e et une rĂ©sistance Ă  la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Détails du produit

Général

Application

  • Grounding
  • Distribution
  • Substation
  • Transmission

Catalog Number

25X150HEBBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

80 LBS/in

Matériau

Bronze, Silicon (DURIUM is a trademark)

Nom de commerce

DURIUM™

Type de connecteur

Bolt - Hex

UPC

781810819012

UPC 14 Digit GTIN

00781810819012

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.5 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.5 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

20

Dimension - Taille des filets

1/4 - 20

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.250 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Buy American Act Compliant (All status valid till December 2024)

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements

Avis aux clients

Spécifications

Product Cross Section Image(s)

Dessins de vente