BURNDY
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon en bronze au silicium, 2 po L, boulons hexagonaux, 38X200HEBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 38X200HEBBOX

Boulon en bronze au silicium, 2 po L, boulons hexagonaux.

  • Le matĂ©riel en bronze au silicium DURIUM™ combine une rĂ©sistance Ă©levĂ©e et une rĂ©sistance Ă  la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Détails du produit

Général

Application

For Use On Outdoor Connector Applications

Catalog Number

38X200HEBBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HARDWARE BOLT, DURIUM

Matériau

SILICON BRONZE

Nom de commerce

DURIUM™

Type

HEB, Hexagonal Bolts

Type de connecteur

Bolt - Hex

UPC

781810011751

UPC 14 Digit GTIN

00781810011751

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2. in

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - Taille des filets

3/8-16

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.375 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements

Avis aux clients

Spécifications

Product Cross Section Image(s)

Dessins de vente