Marque: Burndy
No de catalogue: RWRC516
Application
Cutting
Application - pour utilisation sur
Mild Steel, Stainless Steel Wire Rope
Catalog Number
RWRC516
Type
Cutter
Type d'outil
Ratchet Wire Rope Cutter
UPC
781810544181
UPC 14 Digit GTIN
00781810544181
Dimensions
10.50 po x 3.50 po x 1.25 po
Hauteur
1.25 in
Largeur
3.5 in
Longueur
10.5 in
Poids
1.2 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Tool only
Nombre de paquets minimum
1