BURNDY
Image of CCFRFR Cu C-Tap à sertir, 1000-750 kcmil(Main&Tap1), Electro-étamé, Blanc, CCFRFR
Image of CCFRFR Cu C-Tap à sertir, 1000-750 kcmil(Main&Tap1), Electro-étamé, Blanc, CCFRFR
Image of CCFRFR Cu C-Tap à sertir, 1000-750 kcmil(Main&Tap1), Electro-étamé, Blanc, CCFRFR
Qualifié Buy America(n)

Cu C-Tap à sertir, 1000-750 kcmil(Main&Tap1), Electro-étamé, Blanc, CCFRFR

Marque: Burndy

No de catalogue: CCFRFR

Cu C-Tap à sertir, 1000-750 kcmil(Main&Tap1), Electro-étamé, Blanc.

  • Butées de connecteur
  • Doigts flexibles
  • Loquets à pression
  • Construction en 2 parties
  • Lentille grossissante

Détails du produit

Général

Application

Cover

Catalog Number

CCFRFR

Code de couleur

Yellow

Couleur

Clear

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

POLYCARBONATE

Plaqué

N

Résistance au feu

Yes

Température fonctionnement

90 °C

Températures nominales

194

Type

H-Tap Connector

Type de connecteur

H-TAP COVERS CLEAR

Type de placage

Unplated

UPC

781810438183

UPC 14 Digit GTIN

00781810438183

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces

3.66 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

219 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.58 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.63 in

Dimension - Taille maximale du conducteur adaptée

1000 kcmil;750 kcmil

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

1000 KCMIL-750 KCMIL

Conducteur - Longueur max.

1.301.10 in

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - AL taille Str

1000 KCMIL-750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

750 kcmil-1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

1000 KCMIL-750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1000 KCMIL-750 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Buy American Act Compliant (All status valid till December 2024)

Certification - 94V0

Y

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

450

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

5

Ressources et téléchargements

Avis aux clients

Spécifications

Product Cross Section Image(s)

Dessins de vente