BURNDY
Image of BTW1575F12 Clé dynamométrique 1/2" Drive 15-75 ft-lbs, BTW1575F12
Image of BTW1575F12 Clé dynamométrique 1/2" Drive 15-75 ft-lbs, BTW1575F12

Clé dynamométrique 1/2" Drive 15-75 ft-lbs, BTW1575F12

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: BTW1575F12

Clé dynamométrique, 1/2 Drive, Plage de couple précise : 15-75 FT LB, 16.00" L.

  • Bouton de dĂ©verrouillage rapide
  • sĂ©lection simple du couple grâce Ă  l'anneau de verrouillage Ă  ressort
  • Ă©chelle graduĂ©e marquĂ©e au laser facile Ă  lire
  • interrupteur de direction Ă  3 voies
  • poignĂ©e mĂ©tallique moletĂ©e
  • la clĂ© Ă©met un clic audible lorsque le couple sĂ©lectionnĂ© est atteint.

Détails du produit

Général

Application

Torque

Application - pour utilisation sur

Use with any mechanincal connection with torque values within range of specific torque wrench

Catalog Number

BTW1575F12

Couple de serrage recommandé en lb-pi

15-75 in-lb

Plage de couples

15-75 ft-lb

Type

Torque Wrench

UPC

781810568323

UPC 14 Digit GTIN

00781810568323

Dimensions

Longueur

16 in

Poids

2.5 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ASME B107.14-2004
  • ISO 6789:2003

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • ASME B107.14M-2004
  • ISO 6789

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Torque Wrench, 1/2 Drive, 15-75 FT LB

Nombre de paquets minimum

1

Ressources et téléchargements