BURNDY
Image of C11N Collier de terre en bronze coulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1/2"- 1", collier de serrage:50 in-lb, C11N
Image of C11N Collier de terre en bronze coulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1/2"- 1", collier de serrage:50 in-lb, C11N

Collier de terre en bronze coulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1/2"- 1", collier de serrage:50 in-lb, C11N

Marque: Burndy

No de catalogue: C11N

Collier de terre en bronze coulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1/2"- 1",collier de serrage:50 in-lb.

  • Connecte le conducteur de mise Ă  la terre Ă  une conduite d'eau ou Ă  un tube en cuivre

Détails du produit

Général

Application

For Bare Wire, Connecting Grounding Conductor To Water Pipe Or Copper Tube

Catalog Number

C11N

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

CLAMP

Matériau

Bronze Alloy

Matériel - quincaillerie

Zinc Plated Steel

Plaqué

N

Type

Ground Clamp

Type de placage

Unplated

UPC

781810142288

UPC 14 Digit GTIN

00781810142288

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

46 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

57 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.63 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.63 in

Dimension - Largeur en millimètres

16 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.25 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

8 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.31 in

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)

1/2 in-1 in

Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)

1/2 in;3/4 in;1 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

10 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - taille de câbles blindés

N

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

NC

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Ressources et téléchargements

Avis aux clients

Spécifications

Product Cross Section Image(s)

Dessins de vente

Modèles 3D