BURNDY
Penetrox_Groupshot_Image
Penetrox_Groupshot_Image

Composé de joint électrique inhibiteur d'oxyde, 1 Quart, pour Al-Al, Al-Cu, PENA13QT

Marque: Burndy

No de catalogue: PENA13QT

Composé de joint électrique inhibiteur d'oxyde, 1 Quart, pour Al-Al, Al-Cu.

  • Les composĂ©s Ă  joints inhibiteurs d'oxyde PENETROX™ sont disponibles dans de nombreux types
  • PENETROX A est un composĂ© naturel recommandĂ© pour les connexions aluminium-aluminium, aluminium-cuivre et les filetages de conduits en aluminium. Il n'est pas recommandĂ© pour une utilisation avec des conducteurs isolĂ©s en caoutchouc ou en polyĂ©thylène
  • PENETROX A13 est un composĂ© de base synthĂ©tique avec des particules de zinc en suspension uniforme, recommandĂ© pour l'aluminium sur l'aluminium, l'aluminium sur le cuivre, ainsi que les filetages de conduits en aluminium
  • PENETROX E est une base synthĂ©tique avec des particules de cuivre en suspension uniforme, recommandĂ©e pour le cuivre sur le cuivre, le cuivre fils et toutes les applications de mise Ă  la terre

Détails du produit

Général

Application

For Aluminum To Copper, Aluminum To Aluminum, Aluminum To Conduit

Application - pour utilisation sur

Aluminum to Aluminum;Aluminum to Conduit;Aluminum to Copper

Catalog Number

PENA13QT

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

PENETROX

Nom de commerce

PENETROX™

Quatre points

-40 °F

Température de déclenchement (°F)

350 °F

Type

A13

Type d'emballage

Tub

UPC

781810592922

UPC 14 Digit GTIN

00781810592922

Viscosité à 100 °F

250 °F

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Taille de l'emballage

1 Quart