Marque: Burndy
No de catalogue: YGHC29C29
Application
For Direct Burial Cables
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
YGHC29C29
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
997
Marque des goujons
HYGROUND, HYTAP
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYTAP™
Plaqué
N
Type
Taps
Type de connecteur
Tap
Type de placage
Unplated
UPC
781810221051
UPC 14 Digit GTIN
00781810221051
Dimension - B Longueur en pouces
0.88 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-3/50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
52.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.06 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
22 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.88 in
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
3/0 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
3/0 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Plage de série Rod
1/2 in-5/8 in
Conducteurs - Série Rod
1/2 in;5/8 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2025)
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Direct Burial
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837;UL468A-468B
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
7400
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
25