BURNDY
Image of GB29 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2", largeur 2 IN, GB29
Image of GB29 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2", largeur 2 IN, GB29
play
3D View
play
360 View
+2
Image of GB29 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2", largeur 2 IN, GB29
Qualifié Buy America(n)

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2", largeur 2 IN, GB29

$148.51 USD

Marque: Burndy

No de catalogue: GB29

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre de 1/4" d'épaisseur, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2", largeur 2".

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre Ă©levĂ© pour joindre une gamme de câbles Ă  une barre de 1/4" d'Ă©paisseur
  • le type GB sĂ©pare le câble de la barre
  • installation avec une clĂ©
  • homologuĂ© UL467
  • convient pour un enterrement direct dans la terre ou le bĂ©ton.

Détails du produit

Général

Application

For Copper Cable To Bar, Direct Burial Cable

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GB29

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type

GB

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Unplated

UPC

781810231272

UPC 14 Digit GTIN

00781810231272

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

58.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.32 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

32 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.88 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-7/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.25 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Ressources et téléchargements

Medios

Modèle AR 3D

[FR] 360 View