BURNDY
Image of KVS44A Connecteur en alliage d'aluminium à haute conductivité et sans cuivre. L'entretoise sépare les conducteurs dissemblables. Destiné à un usage intensif, gamme de conducteurs, Run Cu et Al :500-1000., KVS44A
Image of KVS44A Connecteur en alliage d'aluminium à haute conductivité et sans cuivre. L'entretoise sépare les conducteurs dissemblables. Destiné à un usage intensif, gamme de conducteurs, Run Cu et Al :500-1000., KVS44A

Connecteur en alliage d'aluminium à haute conductivité et sans cuivre. L'entretoise sépare les conducteurs dissemblables. Destiné à un usage intensif, gamme de conducteurs, Run Cu et Al :500-1000., KVS44A

Marque: Burndy

No de catalogue: KVS44A

Connecteur en alliage d'aluminium à haute conductivité et sans cuivre. L'entretoise sépare les conducteurs dissemblables. Destiné à un usage intensif, gamme de conducteurs, Run Cu et Al :500-1000.

  • Connecteur en alliage d'aluminium Ă  haute conductivitĂ©, sans cuivre, avec entretoise Ă©paisse et quincaillerie en aluminium
  • recommandĂ© pour les applications lourdes en mĂ©taux diffĂ©rents
  • l'entretoise sĂ©pare les conducteurs et fournit une longue longueur de contact
  • un boulon martelĂ© plus long permet une action pivotante pour une installation plus facile
  • boulon

Détails du produit

Général

Application

For All Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC And 5005

Catalog Number

KVS44A

Couple de serrage recommandé en lb-pi

660 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

OKLIP

Matériau

Copper

Nom de commerce

OKLIP™

Plaqué

N

Type

KVS

Type de placage

Unplated

UPC

781810074008

UPC 14 Digit GTIN

00781810074008

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-5/7

Dimension - Hauteur en millimètres

94.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.71 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

51 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.12 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3-1/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

79 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.00 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

397.5 kcmil - 900 kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

3/0 ACSR - 900 kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

500 kcmil- 1000 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

3/0 str.- 1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

500 kcmil- 1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

3/0 str.- 1000 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • ACSR C Cmpt-Run
  • AAAC C 5005-Run
  • AAAC C 6201-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap
  • ACSR C Cmpt-Tap
  • AAAC C 5005-Tap
  • AAAC C 6201-Tap

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Ressources et téléchargements

Avis aux clients

Spécifications

Product Cross Section Image(s)

Dessins de vente