BURNDY
Image of KASB31U2N Cosse de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 250-350 kcmil, 2 trous, KASB31U2N
Image of KASB31U2N Cosse de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 250-350 kcmil, 2 trous, KASB31U2N

Cosse de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 250-350 kcmil, 2 trous, KASB31U2N

Marque: Burndy

No de catalogue: KASB31U2N

Cosse de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 250-350 kcmil 2 trous, (2) 1/2 trous, douille 3/8.

  • Aucun outillage ou investissement de matrice requis, aucun outil de sertissage nĂ©cessaire
  • AL9CU double Ă©valuation pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • connecteur de fil homologuĂ© cULus selon UL486A-486B
  • tension nominale jusqu'Ă  35 kV
  • connecteurs et boulons en aluminium Ă©tamĂ© rĂ©duisent la corrosion galvanique et l'oxyde. accumulation 
  •  capacitĂ©s de prise de portĂ©e sur la plupart des tailles

Détails du produit

Général

Catalog Number

KASB31U2N

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

621945658905

Dimensions

Longueur

4.15 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1260

Quantité dans l'emballage

14